您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04363_asmtab.prj},{NB=$BESTKIPPUSa.OFFEN},{A=60},{B=22},{C=40},{D=40},{E=107},{G=55},{H=45},{I=1.5},{J=8},{K=25.4},{L=20},{M=10.4},{N=100},{O=2.3},{P=30},{Q=85},{R=15},{S=57.0},{U=10.5},{V=64},{XMIN=35.7},{XMAX=46.7},{YMIN=38.2},{YMAX=49.2},{SPANNKRAFT=2800},{GEW=1.3470},{EAN=4059245897186},{TYP=1.0},{TYP1=8.000},{BESTKIPPUSA=K0925.13001},{AUSF=Rechtsausführung},{OBFLGK=vernickelt},{T=M 10},{HANDKRAFT=300*},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{XPOS='OFFEN','offen','GESCHLOSSEN','geschlossen'},{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Surface finish body
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
B
Height
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
G
Distance
[mm]
H
Distance
[mm]
I
Clamping stroke
ⁿ/ₐ
J
Distance
ⁿ/ₐ
K
Distance
ⁿ/ₐ
L
Width
ⁿ/ₐ
M
Diameter
ⁿ/ₐ
N
Distance
ⁿ/ₐ
O
travel path
ⁿ/ₐ
P
Width
ⁿ/ₐ
Q
Length
ⁿ/ₐ
R
Height
ⁿ/ₐ
S
Distance
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Diameter
ⁿ/ₐ
V
Diameter
ⁿ/ₐ
XMIN
ⁿ/ₐ
XMAX
ⁿ/ₐ
YMIN
ⁿ/ₐ
YMAX
ⁿ/ₐ
SPANNKRAFT
Clamping force
[N]
HANDKRAFT
Hand force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0925.1100
K0925.1100
Rechtsausführung
brüniert
30
10
18
18
52
26
22
0.8
6
11.5
8
4.3
50
1.2
16
36
6
22.8
M 4
4.3
27
22.4
25.2
22.0
24.8
800
100*
0.1362
Yes
4059245236671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.11001
K0925.11001
Rechtsausführung
nickel-plated
30
10
18
18
52
26
22
0.8
6
11.5
8
4.3
50
1.2
16
36
6
22.8
M 4
4.3
27
22.4
25.2
22.0
24.8
800
100*
0.1362
Yes
84662080
4059245897124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.1150
K0925.1150
Rechtsausführung
brüniert
40
14
23
23
68
35
30
1.0
8
15.3
10
5.3
63
1.5
19
45
8
28.5
M 5
5.3
34
30.8
33.8
31.7
34.7
1500
150*
0.2724
Yes
4059245236688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.11501
K0925.11501
Rechtsausführung
nickel-plated
40
14
23
23
68
35
30
1.0
8
15.3
10
5.3
63
1.5
19
45
8
28.5
M 5
5.3
34
30.8
33.8
31.7
34.7
1500
150*
0.2724
Yes
84662080
4059245897148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.1200
K0925.1200
Rechtsausführung
brüniert
50
18
30
30
87
45
37
1.2
8
20.7
16
8.4
80
1.8
24
65
12
45.5
M 8
8.4
48
31.9
39.6
32.9
40.6
2100
200*
0.6352
Yes
4059245236695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.12001
K0925.12001
Rechtsausführung
nickel-plated
50
18
30
30
87
45
37
1.2
8
20.7
16
8.4
80
1.8
24
65
12
45.5
M 8
8.4
48
31.9
39.6
32.9
40.6
2100
200*
0.6352
Yes
84662080
4059245897162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.1300
K0925.1300
Rechtsausführung
brüniert
60
22
40
40
107
55
45
1.5
8
25.4
20
10.4
100
2.3
30
85
15
57.0
M 10
10.5
64
35.7
46.7
38.2
49.2
2800
300*
1.3470
Yes
4059245236701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.13001
K0925.13001
Rechtsausführung
nickel-plated
60
22
40
40
107
55
45
1.5
8
25.4
20
10.4
100
2.3
30
85
15
57.0
M 10
10.5
64
35.7
46.7
38.2
49.2
2800
300*
1.3470
Yes
84662080
4059245897186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.0100
K0925.0100
Linksausführung
brüniert
30
10
18
18
52
26
22
0.8
6
11.5
8
4.3
50
1.2
16
36
6
22.8
M 4
4.3
27
22.4
25.2
22.0
24.8
800
100*
0.1352
Yes
4059245236633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.01001
K0925.01001
Linksausführung
nickel-plated
30
10
18
18
52
26
22
0.8
6
11.5
8
4.3
50
1.2
16
36
6
22.8
M 4
4.3
27
22.4
25.2
22.0
24.8
800
100*
0.1352
Yes
84662080
4059245897131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.0150
K0925.0150
Linksausführung
brüniert
40
14
23
23
68
35
30
1.0
8
15.3
10
5.3
63
1.5
19
45
8
28.5
M 5
5.3
34
30.8
33.8
31.7
34.7
1500
150*
0.2742
Yes
4059245236640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.01501
K0925.01501
Linksausführung
nickel-plated
40
14
23
23
68
35
30
1.0
8
15.3
10
5.3
63
1.5
19
45
8
28.5
M 5
5.3
34
30.8
33.8
31.7
34.7
1500
150*
0.2742
Yes
84662080
4059245897155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.0200
K0925.0200
Linksausführung
brüniert
50
18
30
30
87
45
37
1.2
8
20.7
16
8.4
80
1.8
24
65
12
45.5
M 8
8.4
48
31.9
39.6
32.9
40.6
2100
200*
0.6720
Yes
4059245236657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.02001
K0925.02001
Linksausführung
nickel-plated
50
18
30
30
87
45
37
1.2
8
20.7
16
8.4
80
1.8
24
65
12
45.5
M 8
8.4
48
31.9
39.6
32.9
40.6
2100
200*
0.6720
Yes
84662080
4059245897179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.0300
K0925.0300
Linksausführung
brüniert
60
22
40
40
107
55
45
1.5
8
25.4
20
10.4
100
2.3
30
85
15
57.0
M 10
10.5
64
35.7
46.7
38.2
49.2
2800
300*
1.3480
Yes
4059245236664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0925.03001
K0925.03001
Linksausführung
nickel-plated
60
22
40
40
107
55
45
1.5
8
25.4
20
10.4
100
2.3
30
85
15
57.0
M 10
10.5
64
35.7
46.7
38.2
49.2
2800
300*
1.3480
Yes
84662080
4059245897193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...