您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/accessories/05241.prj},{NB=K0689.10X84},{BESTKIPPUSA=K0689.10X84},{L=84},{H=11},{D=M 10},{D1=20},{S=5.0},{FMAX=3.5},{GEW=0.0541},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245033355},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=10},{ST=1.50},{XA=7.70},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
H
Length
[mm]
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
S
width
[mm]
FMAX
Strength
[KN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0689.06X52
K0689.06X52
52
7
M 6
12
2.5
1.0
0.0120
Yes
4059245033331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0689.08X63
K0689.08X63
63
9
M 8
16
4.0
2.3
0.0264
Yes
4059245033348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0689.10X84
K0689.10X84
84
11
M 10
20
5.0
3.5
0.0541
Yes
4059245033355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0689.12X104
K0689.12X104
104
13
M 12
25
6.0
4.6
0.0987
Yes
4059245033362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0689.14X105
K0689.14X105
105
14
M 14
28
6.0
5.0
0.0132
Yes
4059245033379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0689.16X130
K0689.16X130
130
15
M 16
32
7.0
6.0
0.2131
Yes
4059245033386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...