미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nature_grip/k0251.prj},{NB=K0251.1008143},{BESTKIPPUSA=K0251.1008143},{FARBE=Buche natur},{GR=3},{D=M8},{D1=33},{D2=19},{D3=33},{H=33},{H1=15},{T=14},{GEW=0.0180},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245220342},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.00},{XA=0.70},{XB=53.00},{XC=31.00},{XD=2.10},{XE=2.50},{XF=10.00},{XG=1.00},{XH=1.00},{XI=1.28},{XJ=14.00},{XK=27.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0251.1005143
K0251.1005143
natural beech
1
M5
21
12
19
21
10
10
0.0060
Yes
4059245220267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.1006143
K0251.1006143
natural beech
2
M6
25
14
23
25
12
10
0.0080
Yes
4059245220304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.1008143
K0251.1008143
natural beech
3
M8
33
19
33
33
15
14
0.0180
Yes
4059245220342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.100590
K0251.100590
anthracite grey
1
M5
21
12
19
21
10
10
0.0060
Yes
4059245220281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.100690
K0251.100690
anthracite grey
2
M6
25
14
23
25
12
10
0.0080
Yes
4059245220328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.100890
K0251.100890
anthracite grey
3
M8
33
19
33
33
15
14
0.0180
Yes
4059245220366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...