피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/accessories_for_aluminum_profiles/07073.prj},{NB=K1024.0803},{BESTKIPPUSA=K1024.0803},{TYP=I},{NUTB=8},{FORM=B},{D=M3},{B=13.7},{B1=7.8},{H=7.2},{H1=1.75},{H2=0.8},{L=22},{GEW=0.0109},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245217656},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=3.0},{XA=5.0},{XB=7.500},{XC=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
NUTB
slot width
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1024.0604
K1024.0604
I
6
A
M4
10.5
6.5
6.9
1.00
0.6
17
0.0052
Yes
4059245217625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0605
K1024.0605
I
6
A
M5
10.5
6.5
6.9
1.00
0.6
17
0.0049
Yes
4059245217632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0606
K1024.0606
I
6
A
M6
10.5
6.5
6.9
1.00
0.6
17
0.0045
Yes
4059245217649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0803
K1024.0803
I
8
B
M3
13.7
7.8
7.2
1.75
0.8
22
0.0109
Yes
4059245217656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0804
K1024.0804
I
8
B
M4
13.7
7.8
7.2
1.75
0.8
22
0.0106
Yes
4059245217663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0805
K1024.0805
I
8
B
M5
13.7
7.8
7.2
1.75
0.8
22
0.0101
Yes
4059245217670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0806
K1024.0806
I
8
B
M6
13.7
7.8
7.2
1.75
0.8
22
0.0102
Yes
4059245217687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0808
K1024.0808
I
8
B
M8
13.7
7.8
7.2
1.75
0.8
22
0.0088
Yes
4059245217694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...