Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/joints/23454_asmtab.prj},{NB=K0711.12},{D1=44.0},{D2=21.0},{L=85},{L1=26},{L2=16.0},{L3=24},{L4=43},{L5=34.5},{SW=41},{SW1=36},{SW2=18},{SW3=12},{RV=0.7},{ZZD=10.0},{GEW=0.4050},{EAN=4059245176601},{TYP1=5},{NDM=12.0},{XA=13.8},{XB=16.5},{XC=50.5},{XD=8.0},{XE=6.1},{XF=3.9},{XG=9.4},{XH=1.0},{XI=26.5},{XJ=6.0},{XK=3.1},{XL=25.4},{XM=18.9},{XN=6.9},{XO=18.2},{XP=29.0},{XQ=17.5},{XR=35.0},{XS=39.60},{XT=8.0},{NDM1=24},{ST=1.750},{BESTKIPPUSA=K0711.12},{D=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=23454_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
Side-to-side dimension
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
~ total length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
distance
[mm]
L3
thread length min.
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
SW2
width across flats
[mm]
SW3
width across flats
[mm]
RV
radial offset compensation X max.
[mm]
ZZD
permissible tensile and pressure load max.
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0711.06
K0711.06
M 6
24.5
9.6
52
14
9.5
13
29
18.5
22
19
8
5
0.6
2.5
0.0742
Yes
4059245176564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.08
K0711.08
M 8
30.0
15.0
63
18
11.5
16
33
23.5
27
24
13
7
0.6
4.5
0.1370
Yes
4059245176571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.10
K0711.10
M 10
44.0
21.0
81
22
16.0
24
43
30.5
41
36
18
12
0.7
6.5
0.4030
Yes
4059245176588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.101
K0711.101
M 10 x 1,25
44.0
21.0
81
22
16.0
24
43
30.5
41
36
18
12
0.7
6.5
0.4030
Yes
4059245176595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.12
K0711.12
M 12
44.0
21.0
85
26
16.0
24
43
34.5
41
36
18
12
0.7
10.0
0.4050
Yes
4059245176601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.121
K0711.121
M 12 x 1,25
44.0
21.0
85
26
16.0
24
43
34.5
41
36
18
12
0.7
10.0
0.4090
Yes
4059245176618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.16
K0711.16
M 16
60.0
32.0
121
34
26.0
34
62
45.0
55
46
27
18
1.0
18.0
1.1290
Yes
4059245176625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.161
K0711.161
M 16 x 1,5
60.0
32.0
121
34
26.0
34
62
45.0
55
46
27
18
1.0
18.0
1.0940
Yes
4059245176632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.20
K0711.20
M 20
60.0
32.0
129
42
26.0
34
62
53.0
55
46
27
18
1.0
30.0
1.1510
Yes
4059245176649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.201
K0711.201
M 20 x 1,5
60.0
32.0
129
42
26.0
34
62
53.0
55
46
27
18
1.0
30.0
1.1560
Yes
4059245176656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...