미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/connectors_for_profiles_and_profile_systems/07811_1.prj},{NB=K1923.105001},{BESTKIPPUSA=K1923.105001},{FORM=außen geschlitzt},{MATERIAL=Stahl},{B=41},{C=M8X25},{D1=50},{D2=78},{R=87.0},{GEW=0.8417},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245703227},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=8.0},{XA=13.0},{XB=8.0},{XC=4.0},{XD=0.8},{XE=25.0},{XF=2.0},{XG=27.000},{XH=32.000},{XI=14.000},{XJ=8.500},{XK=5.000},{SW=6.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form-Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
C
C (DIN 912)
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
R
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1923.100801
K1923.100801
slitted outside
Steel
20
M3X8
8
18
22.4
0.0271
Yes
4059245703067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101001
K1923.101001
slitted outside
Steel
20
M3X10
10
24
26.0
0.0494
Yes
4059245703081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101201
K1923.101201
slitted outside
Steel
24
M4x12
12
28
31.8
0.0841
Yes
4059245703104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101601
K1923.101601
slitted outside
Steel
29
M5X16
16
34
39.4
0.1433
Yes
4059245703128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.102001
K1923.102001
slitted outside
Steel
33
M6X18
20
40
46.4
0.2198
Yes
4059245703142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.102501
K1923.102501
slitted outside
Steel
33
M6X18
25
45
50.8
0.2540
Yes
4059245703166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.103001
K1923.103001
slitted outside
Steel
33
M6X18
30
54
58.6
0.3728
Yes
4059245703180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.104001
K1923.104001
slitted outside
Steel
33
M6X18
40
60
65.0
0.3659
Yes
4059245703203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.105001
K1923.105001
slitted outside
Steel
41
M8X25
50
78
87.0
0.8417
Yes
4059245703227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.100802
K1923.100802
slitted outside
Stainless steel
20
M3X8
8
18
22.4
0.0274
Yes
4059245703074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101002
K1923.101002
slitted outside
Stainless steel
20
M3X10
10
24
26.0
0.0501
Yes
4059245703098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101202
K1923.101202
slitted outside
Stainless steel
24
M4x12
12
28
31.8
0.0838
Yes
4059245703111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101602
K1923.101602
slitted outside
Stainless steel
29
M5X16
16
34
39.4
0.1446
Yes
4059245703135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.102002
K1923.102002
slitted outside
Stainless steel
33
M6X18
20
40
46.4
0.2209
Yes
4059245703159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.102502
K1923.102502
slitted outside
Stainless steel
33
M6X18
25
45
50.8
0.2554
Yes
4059245703173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.103002
K1923.103002
slitted outside
Stainless steel
33
M6X18
30
54
58.6
0.3750
Yes
4059245703197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.104002
K1923.104002
slitted outside
Stainless steel
33
M6X18
40
60
65.0
0.3686
Yes
4059245703210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.105002
K1923.105002
slitted outside
Stainless steel
41
M8X25
50
78
87.0
0.8462
Yes
4059245703234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...