Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07217.prj},{NB=K1797.104},{BESTKIPPUSA=K1797.104},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFG=blank},{SS=A2},{FESTKL=-},{D=M4},{D1=10.0},{C=0.9},{H=4.7},{SW=7.0},{GEW=0.0014},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245609147},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
C
height
[mm]
H
height
[mm]
SW
width across flat
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1797.204
K1797.204
Steel
galvanisch verzinkt
-
8
M4
10.0
0.9
4.7
7.0
0.0014
Yes
4059245609062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.205
K1797.205
Steel
galvanisch verzinkt
-
8
M5
11.8
1.0
5.0
8.0
0.0017
Yes
4059245609079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.206
K1797.206
Steel
galvanisch verzinkt
-
8
M6
14.2
1.1
6.0
10.0
0.0032
Yes
4059245609086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.208
K1797.208
Steel
galvanisch verzinkt
-
8
M8
17.9
1.2
8.0
13.0
0.0068
Yes
4059245609093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.210
K1797.210
Steel
galvanisch verzinkt
-
8
M10
21.8
1.5
10.0
15.0
0.0112
Yes
4059245609109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.212
K1797.212
Steel
galvanisch verzinkt
-
8
M12
26.0
1.8
12.0
18.0
0.0195
Yes
4059245609116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.216
K1797.216
Steel
galvanisch verzinkt
-
8
M16
34.5
2.4
16.0
24.0
0.0473
Yes
4059245609123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.220
K1797.220
Steel
galvanisch verzinkt
-
8
M20
42.8
3.0
20.0
30.0
0.0950
Yes
4059245609130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.104
K1797.104
Stainless steel
blank
A2
-
M4
10.0
0.9
4.7
7.0
0.0014
Yes
4059245609147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.105
K1797.105
Stainless steel
blank
A2
-
M5
11.8
1.0
5.0
8.0
0.0019
Yes
4059245609154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.106
K1797.106
Stainless steel
blank
A2
-
M6
14.2
1.1
6.0
10.0
0.0034
Yes
4059245609161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.108
K1797.108
Stainless steel
blank
A2
-
M8
17.9
1.2
8.0
13.0
0.0069
Yes
4059245609178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.110
K1797.110
Stainless steel
blank
A2
-
M10
21.8
1.5
10.0
15.0
0.0110
Yes
4059245609185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.112
K1797.112
Stainless steel
blank
A2
-
M12
26.0
1.8
12.0
18.0
0.0196
Yes
4059245609192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.605
K1797.605
Stainless steel
blank
A4
-
M5
11.8
1.0
5.0
8.0
0.0014
Yes
4059245608966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.606
K1797.606
Stainless steel
blank
A4
-
M6
14.2
1.1
6.0
10.0
0.0033
Yes
4059245608973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.608
K1797.608
Stainless steel
blank
A4
-
M8
17.9
1.2
8.0
13.0
0.0067
Yes
4059245608980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.610
K1797.610
Stainless steel
blank
A4
-
M10
21.8
1.5
10.0
15.0
0.0116
Yes
4059245608997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1797.612
K1797.612
Stainless steel
blank
A4
-
M12
26.0
1.8
12.0
18.0
0.0196
Yes
4059245609000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...