Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style_plastic/06611-10.prj},{NB=K1598.31086X50},{A=80},{A1=95.0},{B=11.0},{D2=30},{H=47.0},{H4=67.9},{H2=34.0},{H3=63.4},{L=50},{ZZ=22},{GEW=0.1380},{EAN=4059245501540},{NDM=10},{Z=10.0},{XJ2=2.078},{DD=16.0},{D1=21.5},{DD2=23.0},{HH3=53.4},{HH=37.0},{HH1=10.0},{HH2=24.0},{XA=8.5},{XB=37.4},{XC=7.9},{XD=20.6},{XE=2.3},{XF=14.0},{XG=15.6},{XH=2.9},{XI=2.70},{XJ=1.50},{XK=56.5},{XL=15.0},{XM=30.0},{XN=41.1},{XO=2.1},{XP=74.8},{XQ=69.3},{XR=157.0},{XS=53.0},{XT=36.0},{XU=20.0},{XV=11.6},{XW=63.8},{XX=20.0},{XY=65.2},{XZ=28.9},{XA1=1.2},{XB1=29.3},{XC1=34.8},{XD1=0.8},{XE1=73.0},{XF1=41.1},{XG1=12.0},{XH1=9.4},{XI1=7.9},{XJ1=16.0},{XK1=2.5},{XL1=19.5},{XM1=20.5},{XN1=26.7},{XO1=7.2580},{XP1=3.0},{XQ1=10.0},{XR1=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H4
height
[mm]
H2
[mm]
H3
height
[mm]
L
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1598.2081X10
K1598.2081X10
anthracite gray RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
10
20
0.0700
Yes
4059245500871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.2081X20
K1598.2081X20
anthracite gray RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
20
20
0.0710
Yes
4059245500888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.2081X30
K1598.2081X30
anthracite gray RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
30
20
0.0720
Yes
4059245500895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.2081X40
K1598.2081X40
anthracite gray RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
40
20
0.0730
Yes
4059245500901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.3101X15
K1598.3101X15
anthracite gray RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
15
22
0.1230
Yes
4059245500918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.3101X30
K1598.3101X30
anthracite gray RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
30
22
0.1280
Yes
4059245500925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.3101X40
K1598.3101X40
anthracite gray RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
40
22
0.1330
Yes
4059245500932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.3101X50
K1598.3101X50
anthracite gray RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
50
22
0.1380
Yes
4059245500949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.4101X20
K1598.4101X20
anthracite gray RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
20
24
0.1600
Yes
4059245500956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.4101X30
K1598.4101X30
anthracite gray RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
30
24
0.1650
Yes
4059245500963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.4101X40
K1598.4101X40
anthracite gray RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
40
24
0.1700
Yes
4059245500970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.4101X50
K1598.4101X50
anthracite gray RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
50
24
0.1750
Yes
4059245500987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.5121X20
K1598.5121X20
anthracite gray RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
87.8
43.0
82.8
20
26
0.2560
Yes
4059245500994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.5121X30
K1598.5121X30
anthracite gray RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
87.8
43.0
82.8
30
26
0.2630
Yes
4059245501007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.5121X40
K1598.5121X40
anthracite gray RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
87.8
43.0
82.8
40
26
0.2700
Yes
4059245501014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.5121X50
K1598.5121X50
anthracite gray RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
87.8
43.0
82.8
50
26
0.2770
Yes
4059245501021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.2082X10
K1598.2082X10
orange RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
10
20
0.0700
Yes
4059245501076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.2082X20
K1598.2082X20
orange RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
20
20
0.0710
Yes
4059245501083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.2082X30
K1598.2082X30
orange RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
30
20
0.0720
Yes
4059245501090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.2082X40
K1598.2082X40
orange RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
40
20
0.0730
Yes
4059245501106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.3102X15
K1598.3102X15
orange RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
15
22
0.1230
Yes
4059245501113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.3102X30
K1598.3102X30
orange RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
30
22
0.1280
Yes
4059245501120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.3102X40
K1598.3102X40
orange RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
40
22
0.1330
Yes
4059245501137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.3102X50
K1598.3102X50
orange RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
50
22
0.1380
Yes
4059245501144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1598.4102X20
K1598.4102X20
orange RAL 2004
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
20
24
0.1600
Yes
4059245501151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100