Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07161.prj},{NB=K1160.420X4040M20},{L=40},{LS=6.50},{LG=14.00},{B=26.0},{DK=30.0},{K=12.0},{D1=10.0},{SW=17},{T=6.32},{GEW=0.1296},{EAN=4059245284658},{XA=14.000},{NDM=20.000},{BESTKIPPUSA=K1160.420X40},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=silber},{OBFG=galvanisch verzinkt},{SS=-},{FESTKL=8.8},{D=M20},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FARBEG
Main colour
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
DK
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D1
Width
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
T
Depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1160.04X10
K1160.04X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
10
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0014
Technischer Hinweis
Yes
4059245262434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.04X12
K1160.04X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
12
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
4059245262441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.04X16
K1160.04X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
16
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
4059245262458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.04X20
K1160.04X20
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
20
2.50
6.00
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0022
Technischer Hinweis
Yes
4059245262465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.04X25
K1160.04X25
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
25
7.50
11.00
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0027
Technischer Hinweis
Yes
4059245262472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X10
K1160.05X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
10
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0024
Technischer Hinweis
Yes
4059245262489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X12
K1160.05X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
12
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0026
Technischer Hinweis
Yes
4059245262496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X16
K1160.05X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
16
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0031
Technischer Hinweis
Yes
4059245262502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X20
K1160.05X20
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
20
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0036
Technischer Hinweis
Yes
4059245262519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X25
K1160.05X25
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
25
5.00
9.00
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0042
Technischer Hinweis
Yes
4059245262526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X30
K1160.05X30
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
30
10.00
14.00
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0050
Technischer Hinweis
Yes
4059245262533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X10
K1160.06X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
10
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0034
Technischer Hinweis
Yes
4059245262540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X12
K1160.06X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
12
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
4059245262557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X16
K1160.06X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
16
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0045
Technischer Hinweis
Yes
4059245262564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X20
K1160.06X20
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
20
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0052
Technischer Hinweis
Yes
4059245262571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X25
K1160.06X25
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
25
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0060
Technischer Hinweis
Yes
4059245262588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X30
K1160.06X30
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
30
7.00
12.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0072
Technischer Hinweis
Yes
4059245262595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X35
K1160.06X35
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
35
12.00
17.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0082
Technischer Hinweis
Yes
4059245262601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X40
K1160.06X40
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
40
17.00
22.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0092
Technischer Hinweis
Yes
4059245262618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X45
K1160.06X45
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
45
22.00
27.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0103
Technischer Hinweis
Yes
4059245262625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X50
K1160.06X50
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
50
27.00
32.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0116
Technischer Hinweis
Yes
4059245262632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X60
K1160.06X60
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
60
37.00
42.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0136
Technischer Hinweis
Yes
4059245262649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.08X10
K1160.08X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 8
10
0.00
6.25
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
4059245262656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.08X12
K1160.08X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 8
12
3.20
7.00
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0074
Technischer Hinweis
Yes
4059245262663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.08X16
K1160.08X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 8
16
3.20
7.00
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0087
Technischer Hinweis
Yes
4059245262670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100