Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/kugelrollen/95160.prj},{NB=K0765.130},{BESTKIPPUSA=K0765.130},{TYP=B},{AUSF=Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl},{DK=30.0},{D=45 ±0,1},{D1=55},{DB=46 +0.5},{H=37},{H1=13.8},{H1X=13.8},{H2=4.0},{S=6},{C=3000},{GEW=0.2731},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245196609},{DX=45.0},{DBX=46.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
DK
diameter
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
DB
mounting diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
S
Minimum nominal thickness of mounting base
[mm]
C
Base load
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0765.115
K0765.115
B
cap and housing galvanize...
15.8
24 ±0,1
31
25 +0,5
21
9.5
2.8
2
600
0.0397
Yes
4059245196586
K0765.122
K0765.122
B
cap and housing galvanize...
22.2
36 ±0,1
45
37 +0,5
30
9.8
2.8
3
1600
0.1296
Yes
4059245196593
K0765.130
K0765.130
B
cap and housing galvanize...
30.0
45 ±0,1
55
46 +0.5
37
13.8
4.0
6
3000
0.2731
Yes
4059245196609
K0765.215
K0765.215
C
cap and housing galvanize...
15.8
24 ±0,1
31
25 +0,5
21
9.5
2.8
2
600
0.0412
Yes
4059245196616
K0765.222
K0765.222
C
cap and housing galvanize...
22.2
36 ±0,1
45
37 +0,5
30
9.8
2.8
3
1600
0.1285
Yes
4059245196623
K0765.230
K0765.230
C
cap and housing galvanize...
30.0
45 ±0,1
55
46 +0.5
37
13.8
4.0
6
3000
0.2691
Yes
4059245196630