미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/connectors_for_profiles_and_profile_systems/07810_1_1.prj},{NB=K0611.105002},{BESTKIPPUSA=K0611.105002},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4305},{FORM=B},{C=M 8 x 25},{B=19},{D1=50},{D2=78},{R=87.0},{GEW=0.4010},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245340439},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.000},{SW=6.0},{XA=13.0},{XB=8.0},{XC=4.0},{XD=0.800},{XE=25.000},{XF=2.000},{XG=27.000},{XH=32.000},{XI=14.000},{XJ=8.500},{XK=5.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
C
diameter
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[kg]
R
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0611.100401
K0611.100401
Steel
-
B
M 3 x 8
9
4
16
20.7
0.0119
Yes
4059245340125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100501
K0611.100501
Steel
-
B
M 3 x 8
9
5
16
20.7
0.0114
Yes
4059245340132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100601
K0611.100601
Steel
-
B
M 3 x 8
9
6
16
20.7
0.0105
Yes
4059245340149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100801
K0611.100801
Steel
-
B
M 3 x 8
9
8
18
22.4
0.0127
Yes
4059245340156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101001
K0611.101001
Steel
-
B
M 3 x 10
9
10
24
26.0
0.0232
Yes
4059245340163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101201
K0611.101201
Steel
-
B
M 4 x 12
11
12
28
31.8
0.0390
Yes
4059245340170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101501
K0611.101501
Steel
-
B
M 5 x 16
13
15
34
39.4
0.0686
Yes
4059245340187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101601
K0611.101601
Steel
-
B
M 5 x 16
13
16
34
39.4
0.0654
Yes
4059245340194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101801
K0611.101801
Steel
-
B
M 5 x 16
13
18
36
41.1
0.0701
Yes
4059245340200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.102001
K0611.102001
Steel
-
B
M 6 x 18
15
20
40
46.4
0.1028
Yes
4059245340217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.102201
K0611.102201
Steel
-
B
M 6 x 18
15
22
42
48.1
0.1092
Yes
4059245340224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.102501
K0611.102501
Steel
-
B
M 6 x 18
15
25
45
50.8
0.1185
Yes
4059245340231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.102801
K0611.102801
Steel
-
B
M 6 x 18
15
28
48
53.7
0.1289
Yes
4059245340248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.103001
K0611.103001
Steel
-
B
M 6 x 18
15
30
54
58.6
0.1748
Yes
4059245340255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.104001
K0611.104001
Steel
-
B
M 6 x 18
15
40
60
65.0
0.1709
Yes
4059245340262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.105001
K0611.105001
Steel
-
B
M 8 x 25
19
50
78
87.0
0.3988
Yes
4059245340279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100402
K0611.100402
Stainless steel
1.4305
B
M 3 x 8
9
4
16
20.7
0.0123
Yes
4059245340286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100502
K0611.100502
Stainless steel
1.4305
B
M 3 x 8
9
5
16
20.7
0.0115
Yes
4059245340293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100602
K0611.100602
Stainless steel
1.4305
B
M 3 x 8
9
6
16
20.7
0.0110
Yes
4059245340309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.100802
K0611.100802
Stainless steel
1.4305
B
M 3 x 8
9
8
18
22.4
0.0129
Yes
4059245340316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101002
K0611.101002
Stainless steel
1.4305
B
M 3 x 10
9
10
24
26.0
0.0239
Yes
4059245340323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101202
K0611.101202
Stainless steel
1.4305
B
M 4 x 12
11
12
28
31.8
0.0394
Yes
4059245340330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101502
K0611.101502
Stainless steel
1.4305
B
M 5 x 16
13
15
34
39.4
0.0688
Yes
4059245340347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101602
K0611.101602
Stainless steel
1.4305
B
M 5 x 16
13
16
34
39.4
0.0668
Yes
4059245340354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.101802
K0611.101802
Stainless steel
1.4305
B
M 5 x 16
13
18
36
41.1
0.0704
Yes
4059245340361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100