??
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D

Výběr CAD modelu
K1354.18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1354 - Quarter-turn locks for sterile areas
Bill of material
K1354.18
BESTKIPPUSA
Order No.
K1354.18
BET
Actuation
Key
AUSF
version
Quarter-turn lock
D
diameter
30
H
height
18 mm
GEW
Approx. weight
0.0869 kg
BS
Description
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329519
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.