Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/04232_4_asmtab.prj},{NB=K0645.2541008X25},{BESTKIPPUSA=K0645.2541008X25},{AUSF=elektrolytisch poliert},{AUSF1=Außengewinde},{GR=2},{D=M 8},{D1=27.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{L=25},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.2587},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245313617},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04232_4_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
Bareite
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
S
Stroke
[mm]
F
Spannkraft F kN
[kN]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0645.9541003
K0645.9541003
elektrolytisch poliert
Internal thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
0
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
4059245313266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541004
K0645.9541004
elektrolytisch poliert
Internal thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
0
1.0
1.5
90
0.0216
Yes
4059245313273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541004
K0645.0541004
elektrolytisch poliert
Internal thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
0
1.0
2.5
100
0.0370
Yes
4059245313280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541005
K0645.0541005
elektrolytisch poliert
Internal thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
0
1.0
2.5
100
0.0395
Yes
4059245313297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1541005
K0645.1541005
elektrolytisch poliert
Internal thread
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
0
1.2
4.0
120
0.0720
Yes
4059245313303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1541006
K0645.1541006
elektrolytisch poliert
Internal thread
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
0
1.2
4.0
120
0.0746
Yes
4059245313310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.2541008
K0645.2541008
elektrolytisch poliert
Internal thread
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
0
1.5
8.0
350
0.2416
Yes
4059245313327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541303
K0645.9541303
blasted
Internal thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
0
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
4059245313334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541304
K0645.9541304
blasted
Internal thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
0
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
4059245313341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541304
K0645.0541304
blasted
Internal thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
0
1.0
2.5
100
0.0370
Yes
4059245313358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541305
K0645.0541305
blasted
Internal thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
0
1.0
2.5
100
0.0370
Yes
4059245313365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1541305
K0645.1541305
blasted
Internal thread
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
0
1.2
4.0
120
0.0761
Yes
4059245313372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1541306
K0645.1541306
blasted
Internal thread
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
0
1.2
4.0
120
0.0755
Yes
4059245313389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.2541308
K0645.2541308
blasted
Internal thread
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
0
1.5
8.0
350
0.2452
Yes
4059245313396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541003X10
K0645.9541003X10
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
10
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
4059245313402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541003X15
K0645.9541003X15
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
15
1.0
1.5
90
0.0229
Yes
4059245313419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541003X30
K0645.9541003X30
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
30
1.0
1.5
90
0.0220
Yes
4059245313426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541004X10
K0645.9541004X10
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
10
1.0
1.5
90
0.0210
Yes
4059245313433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541004X15
K0645.9541004X15
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
15
1.0
1.5
90
0.0215
Yes
4059245313440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541004X30
K0645.9541004X30
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
30
1.0
1.5
90
0.0230
Yes
4059245313457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541004X15
K0645.0541004X15
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
15
1.0
2.5
100
0.0390
Yes
4059245313464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541004X20
K0645.0541004X20
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
20
1.0
2.5
100
0.0432
Yes
4059245313471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541004X30
K0645.0541004X30
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
30
1.0
2.5
100
0.0410
Yes
4059245313488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541005X20
K0645.0541005X20
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
20
1.0
2.5
100
0.0443
Yes
4059245313495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541005X30
K0645.0541005X30
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
30
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
4059245313501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100