Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03194_1.prj},{NB=K0641.02108035UNBETAETIGT},{D=20.6},{D1=8},{D2=9.42},{D3=11.9},{D4=5.8},{L=35},{L1=8},{L2=23.4},{L3=16.0},{AUFNAHME=8},{FESTIGKEIT=63.80},{GEW=0.0372},{EAN=4059245022632},{XA=0.380},{XB=4.170},{XC=14.600},{XD=1.270},{XE=15.000},{XF=9.500},{XG=0.790},{XH=10.770},{XI=1.569},{XJ=110.000},{XK=1.569},{XL=15.800},{XM=7.920},{XN=1.400},{XO=3.450},{BESTKIPPUSA=K0641.02108035},{L5=43},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XPOS=['UNBETAETIGT','verriegeln','BETAETIGT','entriegeln']},{LX=10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80},{POS=UNBETAETIGT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
width
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
Receiving hole H11
[mm]
FESTIGKEIT
Shearing force double-edged
[max. kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0641.02105010
K0641.02105010
20.6
5
5.54
11.9
5.8
10
6
23.4
16.0
16
5
24.40
0.0217
Yes
4059245022373
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02105015
K0641.02105015
20.6
5
5.54
11.9
5.8
15
6
23.4
16.0
21
5
24.40
0.0230
Yes
4059245022380
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02105020
K0641.02105020
20.6
5
5.54
11.9
5.8
20
6
23.4
16.0
26
5
24.40
0.0241
Yes
4059245022397
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02105025
K0641.02105025
20.6
5
5.54
11.9
5.8
25
6
23.4
16.0
31
5
24.40
0.0250
Yes
4059245022403
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02105030
K0641.02105030
20.6
5
5.54
11.9
5.8
30
6
23.4
16.0
36
5
24.40
0.0247
Yes
4059245022410
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02105035
K0641.02105035
20.6
5
5.54
11.9
5.8
35
6
23.4
16.0
41
5
24.40
0.0251
Yes
4059245022427
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02105040
K0641.02105040
20.6
5
5.54
11.9
5.8
40
6
23.4
16.0
46
5
24.40
0.0268
Yes
4059245022434
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02105050
K0641.02105050
20.6
5
5.54
11.9
5.8
50
6
23.4
16.0
56
5
24.40
0.0280
Yes
4059245022441
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02105060
K0641.02105060
20.6
5
5.54
11.9
5.8
60
6
23.4
16.0
66
5
24.40
0.0280
Yes
4059245022458
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02105070
K0641.02105070
20.6
5
5.54
11.9
5.8
70
6
23.4
16.0
76
5
24.40
0.0305
Yes
4059245022465
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02106010
K0641.02106010
20.6
6
6.99
11.9
5.8
10
7
23.4
16.0
17
6
35.64
0.0243
Yes
4059245022472
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02106015
K0641.02106015
20.6
6
6.99
11.9
5.8
15
7
23.4
16.0
22
6
35.64
0.0240
Yes
4059245022489
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02106020
K0641.02106020
20.6
6
6.99
11.9
5.8
20
7
23.4
16.0
27
6
35.64
0.0258
Yes
4059245022496
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02106025
K0641.02106025
20.6
6
6.99
11.9
5.8
25
7
23.4
16.0
32
6
35.64
0.0272
Yes
4059245022502
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02106030
K0641.02106030
20.6
6
6.99
11.9
5.8
30
7
23.4
16.0
37
6
35.64
0.0277
Yes
4059245022519
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02106035
K0641.02106035
20.6
6
6.99
11.9
5.8
35
7
23.4
16.0
42
6
35.64
0.0296
Yes
4059245022526
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02106040
K0641.02106040
20.6
6
6.99
11.9
5.8
40
7
23.4
16.0
47
6
35.64
0.0299
Yes
4059245022533
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02106050
K0641.02106050
20.6
6
6.99
11.9
5.8
50
7
23.4
16.0
57
6
35.64
0.0320
Yes
4059245022540
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02106060
K0641.02106060
20.6
6
6.99
11.9
5.8
60
7
23.4
16.0
67
6
35.64
0.0343
Yes
4059245022557
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02106070
K0641.02106070
20.6
6
6.99
11.9
5.8
70
7
23.4
16.0
77
6
35.64
0.0363
Yes
4059245022564
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02106080
K0641.02106080
20.6
6
6.99
11.9
5.8
80
7
23.4
16.0
87
6
35.64
0.0384
Yes
4059245022571
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02108010
K0641.02108010
20.6
8
9.42
11.9
5.8
10
8
23.4
16.0
18
8
63.80
0.0281
Yes
4059245022588
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02108015
K0641.02108015
20.6
8
9.42
11.9
5.8
15
8
23.4
16.0
23
8
63.80
0.0301
Yes
4059245022595
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02108020
K0641.02108020
20.6
8
9.42
11.9
5.8
20
8
23.4
16.0
28
8
63.80
0.0315
Yes
4059245022601
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0641.02108025
K0641.02108025
20.6
8
9.42
11.9
5.8
25
8
23.4
16.0
33
8
63.80
0.0335
Yes
4059245022618
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100