Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowo_grip/06500_2_asmtab.prj},{NB=K0266.23140},{A=125},{D=36},{H=140.0},{H1=83.0},{H2=44},{H3=18.5},{H4=0.0},{L=161},{L2=19.5},{B3=0},{T=0.0},{DX=0.000},{SW=14},{ZZ=2.000},{GEW=0.3754},{EAN=4059245101108},{XA=28.000},{XB=26.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=16.000},{TYP=1.000},{TYP1=1},{NDM=8.000},{TYP3=18},{XF=16},{XG=8},{BESTKIPPUSA=K0266.2314},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{MATERIALK=Stahl},{GR=3},{D2=-},{D7=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungen},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D
width
[mm]
D2
diameter
[mm / inch]
D7
width
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
SW
Square socket
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0266.1108
K0266.1108
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
0
0.1084
Yes
4059245100934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1110
K0266.1110
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
0
0.1051
Yes
4059245100958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1210
K0266.1210
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
0
0.0
0
0.1823
Yes
4059245100972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1212
K0266.1212
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
0
0.0
0
0.1765
Yes
4059245100996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1312
K0266.1312
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3879
Yes
4059245101016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1314
K0266.1314
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3814
Yes
4059245101030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.110802
K0266.110802
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
2
9.0
0
0.1096
Yes
4059245100941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.111003
K0266.111003
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
3
11.4
0
0.1029
Yes
4059245100965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.121003
K0266.121003
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
3
11.4
0
0.1795
Yes
4059245100989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.121204
K0266.121204
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
4
13.8
0
0.1769
Yes
4059245101009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.131204
K0266.131204
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
4
13.8
0
0.3865
Yes
4059245101023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.131405
K0266.131405
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
5
16.3
0
0.3821
Yes
4059245101047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.11086
K0266.11086
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
0
0.0
0
0.1080
Yes
4059245646678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.11106
K0266.11106
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
0
0.0
0
0.1050
Yes
4059245646685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.12106
K0266.12106
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
0
0.0
0
0.1820
Yes
4059245646692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.12126
K0266.12126
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
0
0.0
0
0.1770
Yes
4059245646708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.13126
K0266.13126
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3880
Yes
4059245646715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.13146
K0266.13146
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3810
Yes
4059245646722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1108026
K0266.1108026
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
2
9.0
0
0.1100
Yes
4059245646739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1110036
K0266.1110036
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
3
11.4
0
0.1030
Yes
4059245646746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1210036
K0266.1210036
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
3
11.4
0
0.1800
Yes
4059245646753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1212046
K0266.1212046
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
4
13.8
0
0.1770
Yes
4059245646760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1312046
K0266.1312046
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
4
13.8
0
0.3870
Yes
4059245646777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.1314056
K0266.1314056
Locating hole with slot
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
5
16.3
0
0.3820
Yes
4059245646784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0266.2108
K0266.2108
Square socket
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
-
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
8
0.1073
Yes
4059245101054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100