미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/spannverschluesse/adjustable_latches/05560_asmtab.prj},{NB=K0052.1852371},{BESTKIPPUSA=K0052.1852371},{AUSF=Spannverschluss},{FORM=A},{A=65},{A1=82},{B=50},{B1=20},{B2=36},{B3=15},{D=8.5},{D1=M 14 x 1.5},{H=32},{H1=20},{H2=18},{L=237},{L1=104},{L2=21},{L3=40},{L4=190},{HALTEKRAFT=30500},{GEW=1.0330},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245034154},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{TYP=2.0},{PPATH=05560_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
width
[mm]
L3
distance
[mm]
L4
distance
[mm]
HALTEKRAFT
Holding force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0052.1702041
K0052.1702041
Spannverschluss
A
49
62
37
18
30
14
7.0
M 10
30
17
14
204
86
16
25
165
20000
0.4911
Yes
4059245034147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0052.1852371
K0052.1852371
Spannverschluss
A
65
82
50
20
36
15
8.5
M 14 x 1.5
32
20
18
237
104
21
40
190
30500
1.0330
Yes
4059245034154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0052.91851201
K0052.91851201
Gegenhaken
A
0
0
0
0
0
0
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1764
Yes
4059245034161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0052.92000601
K0052.92000601
Gegenhaken
B
0
0
0
0
0
0
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1015
Yes
4059245034178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...