미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/ball_and_six-lobe_knobs/06100.prj},{NB=K0248.21057},{BESTKIPPUSA=K0248.21057},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{FORM=B},{AUSF=mit Markierungsstrich},{GR=1},{D=5},{D1=21},{D2=19},{D3=19},{D4=M 3},{H=22},{H1=10.5},{H2=5},{T=10},{GEW=0.0086},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245039517},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{Z=2.000},{NDM=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0248.1105
K0248.1105
black grey RAL 7021
A
wihout graduations
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0084
Yes
4059245039364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.1206
K0248.1206
black grey RAL 7021
A
wihout graduations
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
4059245039401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.1308
K0248.1308
black grey RAL 7021
A
wihout graduations
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
4059245039449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.2105
K0248.2105
black grey RAL 7021
B
with one scale line
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0086
Yes
4059245039487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.2206
K0248.2206
black grey RAL 7021
B
with one scale line
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
4059245039524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.2308
K0248.2308
black grey RAL 7021
B
with one scale line
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
4059245039562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.3105
K0248.3105
black grey RAL 7021
C
with standard graduations
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0084
Yes
4059245039609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.3206
K0248.3206
black grey RAL 7021
C
with standard graduations
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
4059245039647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.3308
K0248.3308
black grey RAL 7021
C
with standard graduations
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0268
Yes
4059245039685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.11055
K0248.11055
light grey RAL 7035
A
wihout graduations
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0086
Yes
4059245039371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.12065
K0248.12065
light grey RAL 7035
A
wihout graduations
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
4059245039418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.13085
K0248.13085
light grey RAL 7035
A
wihout graduations
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
4059245039456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.21055
K0248.21055
light grey RAL 7035
B
with one scale line
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0086
Yes
4059245039494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.22065
K0248.22065
light grey RAL 7035
B
with one scale line
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
4059245039531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.23085
K0248.23085
light grey RAL 7035
B
with one scale line
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
4059245039579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.31055
K0248.31055
light grey RAL 7035
C
with standard graduations
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0084
Yes
4059245039616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.32065
K0248.32065
light grey RAL 7035
C
with standard graduations
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0104
Yes
4059245039654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.33085
K0248.33085
light grey RAL 7035
C
with standard graduations
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
4059245039692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.11056
K0248.11056
traffic red RAL 3020
A
wihout graduations
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0086
Yes
4059245039388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.12066
K0248.12066
traffic red RAL 3020
A
wihout graduations
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
4059245039425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.13086
K0248.13086
traffic red RAL 3020
A
wihout graduations
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
4059245039463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.21056
K0248.21056
traffic red RAL 3020
B
with one scale line
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0086
Yes
4059245039500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.22066
K0248.22066
traffic red RAL 3020
B
with one scale line
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
4059245039548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.23086
K0248.23086
traffic red RAL 3020
B
with one scale line
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
4059245039586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0248.31056
K0248.31056
traffic red RAL 3020
C
with standard graduations
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0086
Yes
4059245039623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100