미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/handraeder/two-and_three-spoke_handweels/06255.prj},{NB=K0725.1130X12},{D1=129},{D3=32.0},{H=30.0},{H2=21.0},{L1=24},{L3=50},{GEW=0.2166},{EAN=4059245060955},{TYP2=1},{XA=125.000},{XB=2.000},{XC=3.000},{XD=104.500},{XE=20.000},{XF=36.000},{XG=7.500},{XH=30.500},{XI=34.800},{XJ=4.000},{XK=99.000},{XL=79.000},{XM=61.000},{XN=41.000},{XO=17.000},{XP=22.500},{XQ=11.000},{XR=0.800},{XS=20.000},{XT=25.000},{XU=28.000},{XV=34.500},{XW=5.000},{XX=1.000},{XY=0.500},{XZ=5.500},{XA1=4.000},{XB1=17.500},{XC1=4.500},{XD1=10.500},{XE1=15.000},{XF1=129.000},{XG1=0.500},{XH1=4.000},{XI1=13.800},{XJ1=12.00000},{TYP=2.000},{TYP1=1.000},{BESTKIPPUSA=K0725.1130X12},{AUSF=Nabe mit Nut},{D2=12 / H7},{B3=4},{T=13,8},{ZEICHNUNG=Zeichnungen},{BS=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
L1
height
[mm]
L3
height
[mm]
B3
slot width
[mm]
T
Nabennuthöhe
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0725.0080X08
K0725.0080X08
hub without slot
80
8 / H7
24.5
20.0
16.0
20
34
-
-
0.0900
Yes
4059245060788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0080X10
K0725.0080X10
hub without slot
80
10 / H7
24.5
20.0
16.0
20
34
-
-
0.0853
Yes
4059245060795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0100X10
K0725.0100X10
hub without slot
99
10 / H7
28.0
25.5
20.0
24
42
-
-
0.0853
Yes
4059245060801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0100X12
K0725.0100X12
hub without slot
99
12 / H7
28.0
25.5
20.0
24
42
-
-
0.1389
Yes
4059245060818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0130X12
K0725.0130X12
hub without slot
129
12 / H7
32.0
30.0
21.0
24
50
-
-
0.2198
Yes
4059245060825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0130X14
K0725.0130X14
hub without slot
129
14 / H7
32.0
30.0
21.0
24
50
-
-
0.2104
Yes
4059245060832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0160X14
K0725.0160X14
hub without slot
159
14 / H7
40.0
33.0
22.0
32
57
-
-
0.3577
Yes
4059245060849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0160X16
K0725.0160X16
hub without slot
159
16 / H7
40.0
33.0
22.0
32
57
-
-
0.3850
Yes
4059245060856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0200X16
K0725.0200X16
hub without slot
198
16 / H7
51.0
31.0
17.5
32
60
-
-
0.6010
Yes
4059245060863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0200X20
K0725.0200X20
hub without slot
198
20 / H7
51.0
31.0
17.5
32
60
-
-
0.5681
Yes
4059245060870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0250X20
K0725.0250X20
hub without slot
252
20 / H7
55.5
39.5
24.0
36
71
-
-
0.9578
Yes
4059245060887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0250X24
K0725.0250X24
hub without slot
252
24 / H7
55.5
39.5
24.0
36
71
-
-
0.9222
Yes
4059245060894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.0345X20
K0725.0345X20
hub without slot
346
20 / H7
67.5
42.0
24.0
32
79
-
-
1.4370
Yes
4059245060900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1080X08
K0725.1080X08
hub with slot
80
8 / H7
24.5
20.0
16.0
20
34
2
9
0.0893
Yes
4059245060917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1080X10
K0725.1080X10
hub with slot
80
10 / H7
24.5
20.0
16.0
20
34
3
11,4
0.0927
Yes
4059245060924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1100X10
K0725.1100X10
hub with slot
99
10 / H7
28.0
25.5
20.0
24
42
3
11,4
0.1453
Yes
4059245060931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1100X12
K0725.1100X12
hub with slot
99
12 / H7
28.0
25.5
20.0
24
42
4
13,8
0.1509
Yes
4059245060948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1130X12
K0725.1130X12
hub with slot
129
12 / H7
32.0
30.0
21.0
24
50
4
13,8
0.2166
Yes
4059245060955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1130X14
K0725.1130X14
hub with slot
129
14 / H7
32.0
30.0
21.0
24
50
5
16,3
0.2350
Yes
4059245060962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1160X14
K0725.1160X14
hub with slot
159
14 / H7
40.0
33.0
22.0
32
57
5
16,3
0.3439
Yes
4059245060979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1160X16
K0725.1160X16
hub with slot
159
16 / H7
40.0
33.0
22.0
32
57
5
18,3
0.3850
Yes
4059245060986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1200X16
K0725.1200X16
hub with slot
198
16 / H7
51.0
31.0
17.5
32
60
5
18,3
0.6069
Yes
4059245060993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1200X20
K0725.1200X20
hub with slot
198
20 / H7
51.0
31.0
17.5
32
60
6
22,8
0.6379
Yes
4059245061006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1250X20
K0725.1250X20
hub with slot
252
20 / H7
55.5
39.5
24.0
36
71
6
22,8
0.9357
Yes
4059245061013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.1250X24
K0725.1250X24
hub with slot
252
24 / H7
55.5
39.5
24.0
36
71
8
27,3
0.9553
Yes
4059245061020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100