미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/aufnahmebolzen/locating_pins_end_rest_pads/02020.prj},{NB=K0293.316},{BESTKIPPUSA=K0293.316},{FORM=B},{AUSF=lang},{AUSF1=Aufnahmebolzen zylindrisch},{B=0.0},{D1=16},{D2=8},{H=22},{H1=12},{H2=2.0},{H3=8},{T=0.04},{GEW=0.0358},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245003761},{VERS=2.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=2.100},{XB=0.200},{XC=8.000},{XD=0.100},{XE=1.000},{XF=0.200},{XG=15.000},{XH=0.000},{XI=8.000},{XJ=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
H3
Length
[mm]
T
Tolerance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0293.106
K0293.106
A
without centrebore
Rest pads
0.0
6
4
5
6
1.2
0
0.02
0.0016
Yes
4059245003617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.110
K0293.110
A
without centrebore
Rest pads
0.0
10
6
6
9
1.6
0
0.02
0.0055
Yes
4059245003624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.116
K0293.116
A
without centrebore
Rest pads
0.0
16
8
8
12
2.0
0
0.04
0.0183
Yes
4059245003631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.125
K0293.125
A
without centrebore
Rest pads
0.0
25
12
10
18
2.5
0
0.04
0.0533
Yes
4059245003648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.206
K0293.206
B
short
locating pin cylindrical
0.0
6
4
7
6
1.2
4
0.02
0.0018
Yes
4059245003655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.208
K0293.208
B
short
locating pin cylindrical
0.0
8
6
10
9
1.6
6
0.02
0.0049
Yes
4059245003662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.210
K0293.210
B
short
locating pin cylindrical
0.0
10
6
10
9
1.6
6
0.02
0.0069
Yes
4059245003679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.212
K0293.212
B
short
locating pin cylindrical
0.0
12
6
10
9
1.6
6
0.02
0.0092
Yes
4059245003686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.216
K0293.216
B
short
locating pin cylindrical
0.0
16
8
13
12
2.0
8
0.04
0.0232
Yes
4059245003693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.220
K0293.220
B
short
locating pin cylindrical
0.0
20
12
15
18
2.0
9
0.04
0.0481
Yes
4059245003709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.225
K0293.225
B
short
locating pin cylindrical
0.0
25
12
15
18
2.5
9
0.04
0.0680
Yes
4059245003716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.306
K0293.306
B
long
locating pin cylindrical
0.0
6
4
12
6
1.2
4
0.02
0.0029
Yes
4059245003723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.308
K0293.308
B
long
locating pin cylindrical
0.0
8
6
16
9
1.6
6
0.02
0.0073
Yes
4059245003730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.310
K0293.310
B
long
locating pin cylindrical
0.0
10
6
18
9
1.6
6
0.02
0.0118
Yes
4059245003747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.312
K0293.312
B
long
locating pin cylindrical
0.0
12
6
18
9
1.6
6
0.02
0.0163
Yes
4059245003754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.316
K0293.316
B
long
locating pin cylindrical
0.0
16
8
22
12
2.0
8
0.04
0.0358
Yes
4059245003761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.320
K0293.320
B
long
locating pin cylindrical
0.0
20
12
25
18
2.0
9
0.04
0.0728
Yes
4059245003778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.325
K0293.325
B
long
locating pin cylindrical
0.0
25
12
25
18
2.5
9
0.04
0.1059
Yes
4059245003785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.406
K0293.406
C
short
flattened locating pin
1.0
6
4
7
6
1.2
4
0.02
0.0013
Yes
4059245003792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.408
K0293.408
C
short
flattened locating pin
1.6
8
6
10
9
1.6
6
0.02
0.0040
Yes
4059245003808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.410
K0293.410
C
short
flattened locating pin
2.5
10
6
10
9
1.6
6
0.02
0.0055
Yes
4059245003815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.412
K0293.412
C
short
flattened locating pin
2.5
12
6
10
9
1.6
6
0.02
0.0067
Yes
4059245003822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.416
K0293.416
C
short
flattened locating pin
3.5
16
8
13
12
2.0
8
0.04
0.0175
Yes
4059245003839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.420
K0293.420
C
short
flattened locating pin
5.0
20
12
15
18
2.0
9
0.04
0.0398
Yes
4059245003846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0293.425
K0293.425
C
short
flattened locating pin
5.0
25
12
15
18
2.5
9
0.04
0.0487
Yes
4059245003853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100