??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1594.062
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1594 - Caps stainless steel with collar, seal and washers for Hygienic USIT® set
Bill of material
K1594.062
BESTKIPPUSA
Order No.
K1594.062
MATERIAL
Material
70 EPDM 253815
FARBE
Colour
weiß
D
thread
M6 mm
D1
diameter
14.0 mm
D2
diameter
13.1 mm
D3
diameter
6.1 mm
H
height
13 mm
R
Radius
0.55 mm
S
diameter
1 mm
SW
width across flats
10 mm
T
height
7.2 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
Information
EHEDG
GEW
Approx. weight
0.0080 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ANZM
tightening torques
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245504329
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.