??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1464.11306
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1464 - Clamp elements adjustable for toggle clamp with force sensor
Bill of material
K1464.11306
BESTKIPPUSA
Order No.
K1464.11306 mm
AUSF
version
Set mm
D
thread
M6 mm
D1
diameter
17 mm
D2
diameter
13 mm
D3
diameter
5 mm
H
height
0 mm
H1
height
8 mm
H2
height
8 mm
H3
height
4 mm
SW1
Width across flats
11 mm
SW2
Width across flats
3 mm
GEW
Approx. weight
0.1695 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245470280
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.