??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1852.05211212
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1852 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1852.05211212
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
K1852.05211212
MATERIAL
Material
Edelstahl
W
Winkel
Grad
A
Abstand
42 mm
A1
Abstand
12.5 mm
A2
Abstand
12.5 mm
A3
Länge
21.0 mm
A4
Länge
21.0 mm
B
Breite
40 mm
B1
Breite
25 mm
D
Durchmesser
10.2 mm
D1
Durchmesser
5.2 nn
H
Höhe
10.6 mm
S
Höhe
5 mm
F1
9900 N
F2
1800 N
GEW
Gewicht ca.
0.0639 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647330
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.