??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1518.55855
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1518 - Hinges stainless steel with preset friction
Bill of material
K1518.55855
BESTKIPPUSA
Order No.
K1518.55855
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
A
W
Angel
A
Width
55 mm
A1
Distance
38 mm
B
Length
85 mm
B1
Distance
48 mm
D
Diameter
6.3 mm
D1
Diameter
16 mm
S
Thickness
2 mm
DREHMOMENT
max. torque Nm
- Nm
GEW
Approx. weight
0.1825 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245489916
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.