??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1324.10513
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1324 - Pivot bearings K/E series DIN ISO 12240-1
Bill of material
K1324.10513
BESTKIPPUSA
Order No.
K1324.10513
ROT
Rotation
°
AUSF
version
Maßreihe K
D
diameter
5 H7 mm
D1
diameter
13 h7 mm
H
height
8 mm
H1
height
6.00 mm
K
diameter
11.11 mm
W
Winkel alpha
13 °
TRAGZD
basic dynamic load rating
7.5 kN
TRAGZS
basic static load rating
12.5 kN
DREHZ
Grenzdrehzahl U/min.
600 U/min
GEW
Approx. weight
0.0052 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245332083
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.