??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K0381.10410
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0381 - Ball-end thrust screws with head stainless steel
Bill of material
K0381.10410
BESTKIPPUSA
Order No.
K0381.10410
FORM
Form
A
AUSF
Version
with full ball
W
Rotation angle
°
D1
Thread
 M 4
L1
Length
9.9 mm
L2
Length
0.0 mm
D2
Diameter
7.0 mm
D3
Diameter
0.0 mm
L3
Length
4 mm
L4
Length
2.0 mm
KUGEL
Ball-Ø
2.5 mm
SW
Width across flats
3 mm
BELASTUNG
Belastbarkeit max. (nur bei statischer Belastung)
3.5 kN
GEW
Approx. weight
0.0017 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245133857
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.