??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K0999.3110
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0999 - Crank handles with revolving grip, stainless steel
Bill of material
K0999.3110
BESTKIPPUSA
Order No.
K0999.3110
MATERIAL
Material
Edelstahl
AUSF
version
locating hole
AUSF1
Ausführung 1
without transverse bore
A
distance
80 mm
D
diameter
24 mm
D2
diameter
10 mm
D3
diameter
16 mm
D7
Gewinde
- mm
H
Height
82 mm
H1
Height
60 mm
H2
Height
22 mm
H3
Height
13.4 mm
H4
distance
- mm
L
Length
100 mm
SW
width across flats
- mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
0.2037 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101719
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.