??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K0124.9206
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0124 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, stainless steel, internal thread (old family-no.: 06454)
Bill of material
K0124.9206
BESTKIPPUSA
Order No.
K0124.9206
GR
size
2
X
Internal thread
M 6
T
height
12 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18.5 mm
D2
diameter
19 mm
H
height
32.0 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
42.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
Length
65 mm
A1
Length
74.5 mm
B
width
9.5 mm
ZZ
No. of teeth
20
GEW
Approx. weight
0.0910 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245086368
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.