??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1208.0125X12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1208 - Handwheels DIN 950, stainless steel
Bill of material
K1208.0125X12
BESTKIPPUSA
Order No.
K1208.0125X12
MATERIAL
Material
Edelstahl
AUSF
version
hub without slot
D1
diameter
125 mm
D2
diameter
12 mm / inch
D3
diameter
28 mm
D7
thread
M 8 mm
L1
width
18 mm
L3
width
36 mm
B3
width
-
T
depth
-
SPEICHEN
No.of
3
GEW
Approx. weight
0.6491 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329861
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.