??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K0663.106100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0663 - Vertical Toggle Clamps with Safety Interlock with straight foot and adjustable clamping spindle, stainless steel
Bill of material
K0663.106100
BESTKIPPUSA
Order No.
K0663.106100
FARBE
Component
black grey RAL 7021
LOCHBILD
Hole arrangement
3
POS
Position holding arm
OH1
Opening angle holding arm position 1 ~
56 °
OH2
Opening angle holding arm position 2 ~
83 °
OHOA
Opening angle holding arm stop pin removed ~
141 °
OG1
Opening angle handle stop pin removed ~
46 °
OG2
Opening angle handle position 2 ~
56 °
OGAO
Opening angle handle stop pin removed ~
84 °
HANDKRAFT
hand force
160 N
HALTEKRAFT
Holding force F1
1350 N
HALTEKRAFT1
Holding force F2
1650 N
SPANNKRAFT
Clamping force F3
920 N
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
1050 N
M
thread
M6X35 mm
A
distance
14 mm
A1
distance
29 mm
A2
distance
7 mm
A3
distance
12 mm
B
distance
27 mm
B1
width
38 mm
B2
width
17.5 mm
B3
width
12,5 mm
B4
distance
- mm
B6
width
43.5 mm
C
Height ~
37,6 mm
C2
height
5,5 mm
D
diameter
5.5 mm
H
Height ~
175,7 mm
L
Length ~
86,5 mm
L1
Length ~
53 mm
GEW
Approx. weight
0.3251 kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245432141
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.