??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K0661.106100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0661 - Horizontal Toggle Clamps with Safet Interlock with straight foot and asjustable clamping spindle, stainless steel
Bill of material
K0661.106100
BESTKIPPUSA
Order No.
K0661.106100
FARBE
Component
schwarzgrau RAL 7021
LOCHBILD
Hole arrangement
3
POS
Position holding arm
OH
Opening angle of holding arm ~
86 °
OG
Opening angle of handle ~
67 °
HANDKRAFT
hand force
160 N
HALTEKRAFT
Holding force F1
1350 N
HALTEKRAFT1
Holding force F2
1900 N
SPANNKRAFT
Clamping force F3
720 N
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
1200 N
M
thread
M6X35 mm
A
26 mm
A1
39 mm
A2
6.5 mm
A3
- mm
A4
- mm
B
28 mm
B1
39 mm
B2
17.5 mm
B3
12,5 mm
B4
23 mm
B5
2.5 mm
B6
43.5 mm
C
Height ~
36,9 mm
C2
8 mm
D
5.5 mm
H
Height ~
75,2 mm
H1
Height ~
71 mm
L
Length ~
193,3 mm
L1
Length ~
60.5 mm
GEW
Approx. weight
0.3110 kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245432745
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.