??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1742.16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1742 - Centring clamp stainless steel, pneumatic
Bill of material
K1742.16
BESTKIPPUSA
Order No.
K1742.16
POS
Position
B
width
36 mm
B1
distance
28 mm
B2
distance
5 mm
B3
distance
5 mm
B4
distance
7.5 mm
D
diameter
20 mm
D1
diameter
16 mm
D2
thread
M5 mm
D3
thread
M3 mm
D4
thread
M3 mm
D5
diameter
4.2 mm
H
height
10 mm
H1
height
14.7 mm
H2
height
11.3 mm
H3
height
6 mm
H4
height
17.5 mm
H5
height
10 mm
H6
height
30 mm
H7
height
40 mm
H8
height
13 mm
H9
height
18 mm
L
Length
40 mm
L1
distance
22 mm
L2
distance
18 mm
L3
distance
8 mm
BDRUCK
operating pressure
0,3 - 0,7 Mpa
HALTEKRAFT
Holding force
77 N
GEW
Approx. weight
0.3251 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590698
INFO
Technical Information
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099