??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1740.0618
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1740 - Locating fixtures round stainless steel, pneumatic
Bill of material
K1740.0618
BESTKIPPUSA
Order No.
K1740.0618
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
D
diameter
6 mm
D1
thread
M18x1 mm
D2
diameter
21 mm
D3
thread
M5 mm
H
height
5.5 mm
H1
height
4 mm
H2
height
15 mm
H3
height
26.7 mm
SW
width across flats
19 mm
BDRUCK
Operating pressure
0,3 - 0,7 Mpa
F
Strength
30 N
HALTEKRAFT
Holding force
75 N
GEW
Approx. weight
0.0609 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590629
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099