??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1476.13
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1476 - Locating bushes, stainless steel Form A (pressed in from rear)
Bill of material
K1476.13
BESTKIPPUSA
Order No.
K1476.13
D
internal diameter
13 mm
D1
internal diameter
17.3 mm
D2
external diameter
25.0 mm
D3
external diameter
20.03 mm
L
Length
12.1 mm
L1
Length
6.60 mm
L2
Length
5.58 mm
D5
diameter
20 mm
D6
diameter
26 mm
T
depth
6.92 mm
H
minimum thickness of base plate
20 mm
GEW
Approx. weight
0.0100 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245487004
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099