??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K0610.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0610 - Spring plungers with hexagon socket and ceramic ball stainless steel
Bill of material
K0610.12
BESTKIPPUSA
Order No.
K0610.12
POS
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
D
thread
M12
D1
Diameter ball
8.0 mm
L
Length
26 mm
H
spring travel
2.5 mm
S
width across flats
6.0
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
30 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
55 N
GEW
Approx. weight
0.0110 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245225668
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099