??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K0415.11050
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0415 - Swivel feet plates antistatic
Bill of material
K0415.11050
BESTKIPPUSA
Order No.
K0415.11050
FORM
Form
A
AUSF
version
without screw-on hole without anti-slip plate
GR
Größe
50 mm
D
diameter
49 mm
H
height
18 mm
BELASTUNG
load capacity max. kN
9
GEW
Approx. weight
0.0147 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245253012
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.