??
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D

Выбор CAD модели
K0274.130006
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0274 - Wing grips "Miniwing", plastic, optically detectable
Bill of material
K0274.130006
BESTKIPPUSA
Order No.
K0274.130006
FORM
Form
K
D
thread
M6 mm
A
Length
28
B
Length
13
H
height
15
T
height
9 mm
L
Length
- mm
GEW
Approx. weight
0.0150 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245599813
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.