??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1743.14206
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1743 - Clamping levers, plastic, metal detectable with female thread
Bill of material
K1743.14206
BESTKIPPUSA
Order No.
K1743.14206
FARBE
Main colour
black gray RAL 7021
X
thread
M6 mm
A
distance
65.2 mm
A1
Length
75 mm
B
width
10.5 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18.8 mm
D2
diameter
19.5 mm
H
height
27.4 mm
H1
height
5.5 mm
H2
height
20.7 mm
H3
height
41.9 mm
H4
height
38 mm
T
depth
9 mm
ZZ
No. of teeth
12
GEW
Approx. weight
0.0160 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245600151
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.