??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K0754.00200808
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0754 - Eccentric clamp modules
Bill of material
K0754.00200808
BESTKIPPUSA
Order No.
K0754.00200808
FORM
Form
A
D
diameter
20 mm
D1
thread
- mm
D2
diameter
mm
L
distance
52.3 mm
H
height
73.5 mm
H1
height
36 mm
H2
height
mm
Enter value for H2
height
mm
cm
inch
ft
H3
distance
28 mm
H4
height
34 mm
SPANNKRAFT
Clamping force F
2,5 kN
HANDKRAFT
hand force
100 N
GEW
Approx. weight
0.0981 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245205578
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.