??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1047.063030
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1047 - Angle elements, T1 Type I
Bill of material
K1047.063030
BESTKIPPUSA
Order No.
K1047.063030
TYP
Type
I
NUTB
slot width
6 mm
AUSF
version
30x30
GEW
Approx. weight
0.0234 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245218530
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.