??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1043.061
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1043 - Angles
Bill of material
K1043.061
BESTKIPPUSA
Order No.
K1043.061
TYP
Type
I
NUTB
slot width
6 mm
A
distance
15 mm
B
width
30 mm
D
for screw
M6 mm
L
Length
30 mm
T
thickness
3 mm
GEW
Approx. weight
0.0380 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245218400
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.