??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K0393.06
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0393 - Thrust pads
Bill of material
K0393.06
BESTKIPPUSA
Order No.
K0393.06
FORM
Form
A
MATERIAL
Main
Steel
D1
diameter
15 mm
D2
diameter
4.4 mm
D4
diameter
8.6 mm
H1
height
7.6 mm
H2
height
2.5 mm
L5
Length
3.8 mm
PASS
Suitable for grub screws with ball stud
M 6
GEW
Approx. weight
0.0056 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245143979
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.