??
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Selección de modelo CAD
K0383.20412
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0383 - Ball-end Thrust Screws without head with flattened ball
Bill of material
K0383.20412
BESTKIPPUSA
Order No.
K0383.20412
W
Angle
mm
Enter value for W
Angle
mm
cm
inch
ft
FORM
Form
B
AUSF
version
ball in steel
MATERIAL
Main
Steel
D
thread
M 4 mm
D1
diameter
1.4 mm
L
Length
11.8 mm
KUGEL
ball-Ø
2.5 mm
SW
width across flats
2.0 mm
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
3.5
GEW
Approx. weight
0.0007 kg
BS
Description
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245135813
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.