??
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

CAD model selection
K1099.27085
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1099 - Aluminium Knurled Knobs
Bill of material
K1099.27085
BESTKIPPUSA
Order No.
K1099.27085
D
diameter
8 mm
D1
diameter
27 mm
D4
thread
M4 mm
H
height
18.0 mm
H2
distance
5.5 mm
T
distance
11 mm
GEW
Approx. weight
0.0221 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245206971
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.