미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/03157-15_asmtab.prj},{NB=K1500.1403},{BESTKIPPUSA=K1500.1403},{FARBE=schwarz},{GR=1},{A=70.4},{A1=79.2},{B=21.5},{D=14},{D1=18.1},{H=14.5},{H1=22},{H2=35},{H3=14.7},{HALTEKRAFT=3.30},{HANDKRAFT=120},{GEW=0.0592},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245490271},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,WERKSTUECK_SPANSYSTEME_FRENCH,},{TYP=3},{NDM=M 6},{ST=0.500},{PPATH=03157-15_schb.prj},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
Bareite
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
HALTEKRAFT
Holding force F kN
[kN]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1500.1001
K1500.1001
black
9
36.2
41.7
14.4
10
12.0
9.0
13
25
10.4
1.35
90
0.0174
Yes
4059245490257
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1500.1202
K1500.1202
black
0
52.3
59.1
18.0
12
15.4
11.2
17
30
12.6
3.00
100
0.0336
Yes
4059245490264
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1500.1403
K1500.1403
black
1
70.4
79.2
21.5
14
18.1
14.5
22
35
14.7
3.30
120
0.0592
Yes
4059245490271
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1500.1004
K1500.1004
red
9
36.2
41.7
14.4
10
12.0
9.0
13
25
10.4
1.35
90
0.0177
Yes
4059245490288
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1500.1205
K1500.1205
red
0
52.3
59.1
18.0
12
15.4
11.2
17
30
12.6
3.00
100
0.0341
Yes
4059245490295
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1500.1406
K1500.1406
red
1
70.4
79.2
21.5
14
18.1
14.5
22
35
14.7
3.30
120
0.0591
Yes
4059245490301
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099