Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/sympa_touch/k0613.prj},{NB=K0613.5110X20},{BESTKIPPUSA=K0613.5110X20},{FORM=L},{AUSF=Außengewinde},{D=M10},{D1=51},{D2=15.0},{H=23},{H1=10.0},{T=-},{L=20},{GEW=0.0277},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245199198},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=10.000},{XA=20.0},{XB=17.5},{XC=8.5},{XD=16.0},{XE=6.0},{XF=3.6},{XG=20.0},{XH=8.0},{XI=11.9},{XJ=3.5},{XK=48.0},{XL=31.0},{XM=10.0},{TYP=1.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
distance
[mm]
H1
distance
[mm]
T
height
[mm]
L
width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0613.5108
K0613.5108
K
Internal thread
M8
51
15.0
22
10.0
13
-
0.0161
Yes
4059245199150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.5110
K0613.5110
K
Internal thread
M10
51
15.0
22
10.0
13
-
0.0180
Yes
4059245199181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7608
K0613.7608
K
Internal thread
M8
76
19.5
28
13.5
20
-
0.0313
Yes
4059245199211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7610
K0613.7610
K
Internal thread
M10
76
19.5
28
13.5
20
-
0.0349
Yes
4059245199242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7612
K0613.7612
K
Internal thread
M12
76
19.5
28
13.5
20
-
0.0362
Yes
4059245199273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.5108X20
K0613.5108X20
L
External thread
M8
51
15.0
23
10.0
-
20
0.0221
Yes
4059245199167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.5108X40
K0613.5108X40
L
External thread
M8
51
15.0
23
10.0
-
40
0.0286
Yes
4059245199174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.5110X20
K0613.5110X20
L
External thread
M10
51
15.0
23
10.0
-
20
0.0277
Yes
4059245199198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.5110X40
K0613.5110X40
L
External thread
M10
51
15.0
23
10.0
-
40
0.0373
Yes
4059245199204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7608X20
K0613.7608X20
L
External thread
M8
76
19.5
30
13.5
-
20
0.0372
Yes
4059245199228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7608X40
K0613.7608X40
L
External thread
M8
76
19.5
30
13.5
-
40
0.0429
Yes
4059245199235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7610X20
K0613.7610X20
L
External thread
M10
76
19.5
30
13.5
-
20
0.0471
Yes
4059245199259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7610X40
K0613.7610X40
L
External thread
M10
76
19.5
30
13.5
-
40
0.0571
Yes
4059245199266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7612X20
K0613.7612X20
L
External thread
M12
76
19.5
30
13.5
-
20
0.0558
Yes
4059245199280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7612X30
K0613.7612X30
L
External thread
M12
76
19.5
30
13.5
-
30
0.0578
Yes
4059245199297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7612X40
K0613.7612X40
L
External thread
M12
76
19.5
30
13.5
-
40
0.0640
Yes
4059245199303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...