Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/joints/27628-01.prj},{NB=K2080.400},{BESTKIPPUSA=K2080.40},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=40},{D1=M42x2,0},{D2=53.0},{D3=65},{A=142},{B=91},{B1=19.0},{H=49},{H1=33.00},{K=66.670},{L=60},{L1=187.5},{SW=55},{W=16},{TZD=125.0},{TZS=171.00},{GEW=2.5000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245856886},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=42.0},{ST=2.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=45},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
Key-wide
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
Dynamic load rating
[kN]
TZS
Static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K2080.05
K2080.05
steel
Rechtsgewinde
5
M5x0,8
8.5
11
27
18
4.0
8
6.00
11.110
10
36.0
9
13
5.7
6.00
0.0130
Yes
4059245856749
K2080.06
K2080.06
steel
Rechtsgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.700
12
40.0
11
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
4059245856756
K2080.08
K2080.08
steel
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.875
16
48.0
14
14
11.6
12.90
0.0330
Yes
4059245856763
K2080.10
K2080.10
steel
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
4059245856770
K2080.10125
K2080.10125
steel
Rechtsgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
4059245856787
K2080.12
K2080.12
steel
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
4059245856794
K2080.12125
K2080.12125
steel
Rechtsgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
4059245856800
K2080.16
K2080.16
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16x2,0
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
4059245856817
K2080.1615
K2080.1615
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16X1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
4059245856824
K2080.20
K2080.20
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102.0
30
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
4059245856831
K2080.22
K2080.22
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
22
M22x1,5
30.0
38
84
54
12.0
28
20.00
38.100
37
11.0
32
15
57.0
68.00
0.4430
Yes
4059245856848
K2080.25
K2080.25
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
33.5
42
91
60
12.0
31
22.00
42.860
42
124.0
36
15
68.0
85.00
0.6000
Yes
4059245856855
K2080.30
K2080.30
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
40.0
50
110
70
15.0
37
25.00
50.800
51
145.0
41
17
88.0
114.00
1.0300
Yes
4059245856862
K2080.35
K2080.35
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
35
M36x2,0
46.0
58
125
81
17.0
43
28.00
57.150
56
165.5
50
16
106.0
142.00
1.6000
Yes
4059245856879
K2080.40
K2080.40
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
40
M42x2,0
53.0
65
142
91
19.0
49
33.00
66.670
60
187.5
55
16
125.0
171.00
2.5000
Yes
4059245856886
K2080.051
K2080.051
steel
Linksgewinde
5
M5x0,8
8.5
11
27
18
4.0
8
6.00
11.110
10
36.0
9
13
5.7
6.00
0.0130
Yes
4059245856893
K2080.061
K2080.061
steel
Linksgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.700
12
40.0
11
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
4059245856909
K2080.081
K2080.081
steel
Linksgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.875
16
48.0
14
14
11.6
12.90
0.0330
Yes
4059245856916
K2080.101
K2080.101
steel
Linksgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
4059245856923
K2080.101251
K2080.101251
steel
Linksgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
4059245856930
K2080.121
K2080.121
steel
Linksgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
4059245856947
K2080.121251
K2080.121251
steel
Linksgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
4059245856954
K2080.161
K2080.161
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16x2,0
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
4059245856961
K2080.16151
K2080.16151
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16X1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
4059245856978
K2080.201
K2080.201
Vergütungsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102.0
30
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
4059245856985
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100